Ringbelysning
Belysning för kameragivarsystem och maskiner
Tillgänglig i:
6 Versioner
Ljusfältsstorleken hos våra ringbelysningar har en diameter på 100/60 mm. Som extra diffus belysning med ljusstarka lysdioder är det möjligt att lysa upp i varianter med rödljus, vitt ljus och infrarött ljus.
Särskilda egenskaper
- enkel montering och installation
- kvalitetshölje, IP65
- stort inspektionsavstånd är möjligt
- diffuseringslins för applikationer med speglande ytor, förhindrar störande reflektioner
Tillgänglighet
6 Versioner
Beställningskod | Utförande | Lysyta | Ljustyp | Mått | Material | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BAE00ANBAE LX-VS-RW100 |
Ringbelysning | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED vitt ljus | Ø 116 x 20,5 mm |
Aluminium eloxerad, svart Glas |
|
BAE000JBAE LX-VS-RR100 |
Ringbelysning | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED rödljus | Ø 116 x 20,5 mm |
Aluminium eloxerad, svart Glas |
|
BAE000KBAE LX-VS-RI100 |
Ringbelysning | Ø 100 mm/Ø 60 mm | LED infrarött | Ø 116 x 20,5 mm |
Aluminium eloxerad, svart Glas |
|
BAE011PBAE LX-VS-RI040 |
Ringbelysning | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED infrarött | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium eloxerad, svart | |
BAE011RBAE LX-VS-RR040 |
Ringbelysning | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED rödljus | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium eloxerad, svart | |
BAE011TBAE LX-VS-RW040 |
Ringbelysning | Ø 38 mm/Ø 26 mm | LED vitt ljus | Ø 40.5 x 13 mm | Aluminium eloxerad, svart |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.