Skyddsslangar för kablar

Mekaniskt skydd

Tillgänglig i:

26 Versioner

Våra flexibla och robusta kabelskydd av silikon skyddar kabeln, framförallt i svetsområdet. De utmärker sig genom att de tål både kemikalier och temperaturer på upp till 250 °C. Det finns flera olika utföranden att välja bland som t.ex. skyddsslang, skyddsmantel och skyddsband, liksom olika diametrar från 7–50 mm.

Särskilda egenskaper

  • hållbar och ekonomisk
  • enkel installation
  • olika diametrar
  • anpassningsbar

Tillgänglighet

26 Versioner

Beställningskod Mått Material Användning Omgivningstemperatur
Åtgärder

BAM0212

BAM PT-XA-004-070-T-R16
Ø 10,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM0213

BAM PT-XA-004-100-T-R16
Ø 13,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM0214

BAM PT-XA-004-130-T-R16
Ø 16,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM0215

BAM PT-XA-004-160-T-R16
Ø 19,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM0216

BAM PT-XA-004-190-T-R16
Ø 21,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM0217

BAM PT-XA-004-500-T-R16
Ø 53,2 x 16 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...200 °C

BAM021F

BAM PT-XA-005-510-T-R20
1,6 x 51 x 20 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -40...180 °C

BAM0230

BAM PT-XA-002-130-2-R15
Ø 20 x 15 000 mm Glasfiber, mantlade Silikon-gummi röd för kabelskydd, för svetsskydd -40...250 °C

BAM048F

BAM PT-XA-009-025-T-00,5
Ø 2.5 x 500 mm Silikon för kabelskydd, för svetsskydd -40...85 °C

BAM017E

BKS-PT-07/16-SI-15
Ø 10,2 x 15 000 mm Silikon 60 vit, genomskinlig för kabelskydd, för svetsskydd -60...260 °C

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630