- Induktiva enskilda gränslägesbrytare
- Induktiva seriegränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare för höga temperaturområden
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska enskilda gränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med säkerhetsbrytarpositioner
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med tvångsfrånskiljning
- Mekaniska seriegränslägesbrytare med växlingslist
Mekaniska seriegränslägesbrytare för höga temperaturområden
Kamställare
Tillgänglig i:
5 Versioner
Ett särskilt kopplingselement och en beprövad brytarstavkonstruktion utmärker våra mekaniska gränslägesbrytare för höga temperaturområden. De klarar av temperaturer upp till 180 °C. Optimala i tuffa miljöer inom formindustrin, plastindustrin och stålindustrin.
Särskilda egenskaper
- tillförlitlig avkänning
- temperaturområde –5 till 180 °C
- finns med värmetålig kabel
- upp till tolv kopplingsställen
- fyra modellserier
Tillgänglighet
5 Versioner
Beställningskod | Kopplingspunkter, antal | Brytarstavform | Utförande | Typ av anslutning | Kopplingspunktavstånd | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: tak | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
2 | Kopplingspunkt 1–2: rulle | Momentkontakt | Lödanslutning | ||
BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
4 | Kopplingspunkt 1–4: tak | Momentkontakt | Lödanslutning |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.