USB3 Vision-kameror

Industriella kameror

Tillgänglig i:

7 Versioner

Våra USB3 Vision-kameror erbjuder höga upplösningar och bildhastigheter samt kamerabaserade smarta funktioner som avsevärt minskar belastningen på ditt styrsystem. Den modulära designen erbjuder ett brett utbud av urvals- och utrustningsalternativ, såsom objektivanslutningar från S-mount till M42 eller varianter med ett utökat temperaturområde. Detta gör dem lämpliga för ett brett spektrum av industriella tillämpningar som medicinteknik eller mikroskopi.

Funktioner och fördelar:

  • Universell USB3-kameraserie med upp till 5 Gigabit överföringshastighet
  • Utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer på upp till 31,5 MPixel
  • Inbyggda smarta funktioner för att minska CPU-belastningen
  • internt bildminne för förlustfri bildöverföring
  • Olika I/O-alternativ för enkel processintegration
  • Enkel integration tack vare Software Development Kit

7 Versioner

Beställningskod Kapslingsklass Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Höljematerial Dataminne Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BVS CA-SF1 - Standard

BVS CA-SF1 - Standard
IP30 USB 2.0/3.0 2x PNP galvaniskt delad 4x PNP galvaniskt delad Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF1 - Board level

BVS CA-SF1 - Board level
USB 2.0/3.0 2x PNP galvaniskt delad 4x PNP galvaniskt delad Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0/3.0 2x PNP galvaniskt delad 4x PNP galvaniskt delad Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF2 - Board level

BVS CA-SF2 - Board level
USB 2.0/3.0 Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF3 - Board level

BVS CA-SF3 - Board level
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF4 - Standard

BVS CA-SF4 - Standard
IP30 USB 2.0/3.0 2x PNP galvaniskt delad 4x PNP galvaniskt delad Aluminium, med pulverbeläggning, lackerat 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-SF5 - Board level

BVS CA-SF5 - Board level
USB 2.0/3.0 4x PNP non-isolated 4x PNP non-isolated -, - 256 MB CE, UKCA, WEEE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630