Programvara för driftsättning och konfigurering

Enkel styrning och ökad insyn med programvaruverktyg

Programvaror för driftsättning

Hos Balluff hittar ni programvaror för driftsättning och konfiguration till både IO-Link-kompatibla givare och kamera- och RFID-system.

Framförallt förenklas parametreringen och driftsättningen betydligt. Och parametreringen sker till och med under pågående drift.

BVS-Cockpit

  • intuitivt styrkoncept för kamerasystem
  • enkel åtkomst via vanliga webbläsare
  • samma tjänsteplattform för olika enheter (SmartCamera, industrikamera)
  • integrerat stöd (Online-hjälp, manualer, kalibreringsmallar)
  • intelligent resultatdatahantering (resultatdatabegränsning, olika datanät)

Balluff Engineering Tool

  • Enklare och snabbare installation av IO-Link-enheter mellan olika tillverkare - även utan PLC
  • Förkortad starttid och färre fel genom att spara och återanvända IO-Link-enheter.enhetsinställningar
  • undvik kabeldragningsfel och minska tidskrävande felsökning genom att testa IO-Link-ledningar före start
  • Översikt över hela IO-Link-topologin och dess status
  • En del av Balluffs smarta automations- och övervakningssystem

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630