Nätverksmoduler för Ethernet/IP

Nätverksmoduler

Tillgänglig i:

15 Versioner

Utan ett optimerat nätverk går det inte att få ut hög effektivitet. Vi erbjuder ett omfattande Ethernet/IP-utbud för kraftfulla anläggningar. Som internationell standard för nätverksteknik har modulerna redan ersatt DeviceNet inom flera områden. Det Ethernet-baserade tekniken är nämligen betydligt snabbare och tillåter integrering av drivteknik.

En annan poäng med våra nätverksmoduler för Ethernet/IP är att de är mycket användarvänliga. Det är endast med Balluffs Ethernet-moduler som du kan spärra IP-adresser och skydda dem mot oavsiktliga ändringar. Detta höjer deras säkerhet och förenklar underhållet.

Särskilda egenskaper

  • tidsvinster och minskade kostnader: snabb installation och enkel integrering i befintliga nätverk
  • enkelt byte av moduler tack vare innovativ adressplugg

Tillgänglighet

15 Versioner

Beställningskod Digitala ingångar Digitala utgångar Extra gränssnitt Portklass
Åtgärder

BNI004F

BNI EIP-302-105-Z015
16x PNP, typ 2 16x PNP

BNI006A

BNI EIP-508-105-Z015
16x PNP, Typ 3 16x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI007C

BNI EIP-508-105-Z015-C06
8x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI009T

BNI EIP-507-005-Z040
8x PNP, Typ 3 8x PNP 4x IO-Link Typ A

BNI00HP

BNI XG1-505-0A5-K083
16x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI00HR

BNI XG1-505-0A5-K084
16x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI008M

BNI EIP-508-105-R015
16x PNP, Typ 3 16x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI00E1

BNI EIP-538-005-Z063
12x PNP, Typ 3 8x PNP 8x IO-Link Typ A (4x) + Typ B (4x)

BNI00EF

BNI EIP-508-105-Z015-C08
16x PNP, Typ 3 16x PNP 8x IO-Link Typ A

BNI00HZ

BNI EIP-508-005-P067
16x PNP, Typ 3 16x PNP 8x IO-Link Typ A

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630