Passiva splittboxar
Tusenkonstnärer för krävande omgivningar
Tillgänglig i:
148 Versioner
Passiva splittboxar från Balluff förbinder givare och ställdon med styrsystemet. De är särskilt väl lämpade för krävande miljöer och idealiska i applikationer där kyl- och smörjmedel används. Det helgjutna höljet ger hög kapslingsklass och mycket god stöt- och vibrationstålighet.
Tack vare sin design passar dessa gränssnitt in perfekt i alla anläggningar och maskiner, och skruvinsatser av metall garanterar kontakternas passningsnoggrannhet.
Samtliga splittboxar medger flexibel montering på alla standardprofiler och basplattor. Deras fastsättningshål är placerade i mitten och de extra fästhålen på sidan gör att det passiva gränssnittet även kan sidomonteras. Den flexibla monteringen stöds av väl synliga lysdioder.
De viktigaste fördelarna
- enkel anslutning
- litet platsbehov
- vibrations- och stöttåligt utförande
- robust och industritålig design
- mediebeständiga tack vare metallskruvinsatser
- flexibla fästmöjligheter
- metallskruvinsatser ger kontakterna hög passningsnoggrannhet
Tillgänglighet
148 Versioner
Beställningskod | Anslutning kontaktplatser | Indikering kopplingsfunktion | Utgångsström max. | Kabel | Signaltyp | Kopplingsfunktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPI0092BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-100 |
8x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (8x) | 4 A | PUR svart, 10 m, Kompatibla med släpkedjor | PNP | Normalt öppen (NO) | |
BPI008YBPI 4M4A5P-2K-B0-SM6LT |
4x M12x1-hona, 5-polig | LED gul (8x) | 4 A | PNP | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) | ||
BPI0093BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-150 |
8x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (8x) | 4 A | PUR svart, 15 m, Kompatibla med släpkedjor | PNP | Normalt öppen (NO) | |
BPI007LBPI 4M4A4P-2K-00-TPS9 |
4x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (4x) | 4 A | PNP | Normalt öppen (NO) | ||
BPI0091BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-050 |
8x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (8x) | 4 A | PUR svart, 5 m, Kompatibla med släpkedjor | PNP | Normalt öppen (NO) | |
BPI00ANBPI AM303P-5K-B0-SM4CT |
10x M8x1-hona, 3-polig | LED gul (10x) | 1.5 A | PNP | Normalt öppen (NO) | ||
BPI00C5BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-030 |
4x M8x1-hona, 3-polig | LED gul (4x) | 3 A | PUR svart, 3 m, Kompatibla med släpkedjor | PNP | Normalt öppen (NO) | |
BPI007JBPI 8M4A4P-2K-00-TPSE |
8x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (8x) | 4 A | PNP | Normalt öppen (NO) | ||
BPI008PBPI 8M4A4P-2K-B0-SM6CT |
8x M12x1-hona, 4-polig | LED gul (8x) | 4 A | PNP | Normalt öppen (NO) | ||
BPI008TBPI 8M4A5P-2K-B0-SM6LT |
8x M12x1-hona, 5-polig | LED gul (16x) | 4 A | PNP | Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.
M12-kontaktanslutning
anslutning med M23-kontakt, 12- och 19-polig
varianter för en eller två signaler per port
finns i utföranden med 4 eller 8 platser, PNP, NPN och modeller utan lysdioder
M12-kontaktanslutning
olika kabellängder
varianter för en eller två signaler per port
utföranden med 4 eller 8 platser
varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga
M12-huvanslutning
anslutning via kontaktlist
fördelning av matningsspänning för givare och ställdon via bryggor
varianter för en eller två signaler per port
utföranden med 4 eller 8 platser
varianter för PNP-givare
M8-kontaktanslutning
olika kabellängder
varianter för en eller två signaler per port
utföranden med 4, 6, 8 eller 10 platser
varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga
flexibel placering – fastsättningshål för sido- eller frontmontering
M8-kontaktanslutning
anslutning med M12-kontakt, 8- eller 12-polig
varianter för en eller två signaler per port
utföranden med 4, 6, 8 eller 10 platser
varianter för PNP- och NPN-givare och modeller utan lysdioder tillgängliga
flexibel placering – fastsättningshål för sido- eller frontmontering