LF-datamedier (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Tillgänglig i:
38 Versioner
LF-datamedierna följer med arbetsstyckena genom hela tillverkningsprocessen. De utsätts ofta för mycket hårda påfrestningar i form av höga temperaturer, metallomgivningar och andra miljöfaktorer.
Datamedierna från Balluff gör vad de ska även under extrema förhållanden: de är okänsliga för störningar i metallapplikationer, presterar i kyl- och smörjmedelsrika miljöer och klarar att användas både i avjoniserat vatten i autoklaver och i vakuum.
Särskilda egenskaper
- variationsrikt utbud av specialenheter för snart sagt alla typer av industriapplikationer
- robusta, industritåliga, väder- och temperaturbeständiga RFID-taggar
- EEPROM-datamedier med minneskapacitet på 511, 1023, 2047 byte
- FRAM-datamedier med 8 kilobyte för närmast obegränsade läs-/skrivcykler
- monteringsalternativ: lim eller skruvar
- 10 mm verktygs-ID-datamedium BIS C-122: klassikern som används som standard världen över
- hörndatamediet med dubbla spolar förhindrar pallrotation vid pallidentifiering
- kodenhetsprogrammering efter önskemål
Tillgänglighet
38 Versioner
Beställningskod | Höljematerial | Mått | UID-serienummer, skrivskyddat | Minnestyp | Användardata, läs/skriv | Omgivningstemperatur | Förvaringstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS0011BIS C-122-04/L |
Epoxidharts-glasfiber | Ø 10 x 4,5 mm | EEPROM | 511 Byte | 0...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0002BIS C-100-05/A |
PA 6,6 | Ø 16 x 10,5 mm | EEPROM | 1023 Byte | 0...70 °C | -20...85 °C | ||
BIS0004BIS C-103-05/A |
Epoxidharts-glasfiber | Ø 12 x 8 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0007BIS C-104-32/A |
Mässing, förnicklad | Ø 30 x 35 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS0009BIS C-105-05/A |
Epoxidharts-glasfiber | Ø 12 x 6 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000CBIS C-108-05/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000HBIS C-108-11/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 2047 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000KBIS C-108-32/L |
PBT | 32 x 11 x 52 mm | EEPROM | 8192 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000MBIS C-117-05/A |
PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C | ||
BIS000NBIS C-117-05/L |
PBT | Ø 30 x 16 mm | EEPROM | 1023 Byte | -30...70 °C | -30...85 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.