UHF-processorer (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Tillgänglig i:
46 Versioner
Vår frekvensoberoende processor BIS V underlättar ditt företags lagerhållning. Processorn är flexibelt implementerbar och möjliggör tvärsystemsdrift mellan alla våra produktfamiljer (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Upp till fyra skriv-/läshuvuden kan användas per BIS V-processor. För en industrioberoende implementering finns dessutom alla vanliga bussystem att beställa.
Särskilda egenskaper
- BIS U-602x utgör ett kraftfullt LongRange-alternativ för räckvidder upp till sex meter och mer
- perfekt EMC tack vare robust hölje i pressgjuten zinkkonstruktion
- alla anslutningar är lätta att komma åt framifrån
- LCD-display och tryckknappar för enkel driftsättning
- varje skriv-/läshuvud indikerar sin driftstatus via två lysdioder direkt på processorn
- flera certifierade BIS U-utföranden för landsspecifik användning
- integrerad IO-Link-masterport för anslutning av IO-Link-kompatibla givare och ställdon
- webbserver för bekväm fjärrövervakning av status
- funktionsmoduler från flera kända styrenhetstillverkare möjliggör snabb implementering
- USB-gränssnitt för snabb driftsättning utan bussförbindelse
- BIS Cockpit: skriv-/läshuvuden kan parameterinställas oberoende av gränssnitt med PC-baserat programverktyg
- UHF Configuration Tool (UHF-manager) för smidig inställning av alla nödvändiga driftparametrar
Tillgänglighet
46 Versioner
Beställningskod | Radiolicens | Gränssnitt | Driftsspänning Ub | Kapslingsklass | Omgivningstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | Profibus | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | Profinet | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C | |
BIS014CBIS V-6106-034-C102 |
Europa, Hongkong, Sydafrika, Argentina, Kanada, USA, Mexiko, Kina, Sydkorea, Japan | EtherNet/IP | 24 V DC LPS klass 2 | IP65, med kontakt | 0...60 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.