BIS0146

tillgänglighet

Utvärderingsenheter med flera frekvenser

Typkod:

BIS V-6106-034-C104

Laddar...
Produktgrupp
Universalprocessorer (BIS V)
Gränssnitt
EtherNet/IP
RFID-teknik som stöds
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
4
Driftsspänning Ub
24 V DC LPS klass 2
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Omgivningstemperatur
0...60 °C
Kapslingsklass
IP65, med kontakt
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC (Radio)
IC (Radio)
KC
ETA
NBTC
IFT
Anslutning
2x M12x1-hona, 4-polig, D-kodad 7/8"-hane, 4-polig
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Anslutningskablar

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

Mekaniska tillbehör

Anpassningsbara kontakter

BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630