Profisafe via IO-Link

Säkerhets I / O-moduler

Tillgänglig i:

1 Versioner

Den säkra I/O-modulen Profisafe förbinder för första gången automatiserings- och säkerhetsteknik via IO-Link. För en säker anslutning behöver du endast en IO-Link-master. Eftersom systemet är öppet ända till givarnivån kan du ansluta nästan vilken säkerhetsanordning som helst.

Genom att koppla samman automatiserings- och säkerhetsteknik får man maskinsäkerheten i ett system, eftersom IO-Link levererar både givar-/ställdonsdetaljer och säker information. Med Safety over IO-Link får du det bästa av båda världar. Och säkerhetstekniken har aldrig varit så enkel att integrera.

Parametreringen sker centralt via styrenheten. Säkerhetsrelevant information överförs direkt till styrenheten via mastern där användningen av Profisafe via Profinet tillgodoser en säker kommunikation med styrenheten.

Särskilda egenskaper

  • en infrastruktur för automatiserings- och säkerhetsteknik upp till PLe/SIL3 via IO-Link
  • låga reparationskostnader vid eventuella underhållsbehov tack vare genomgående felsökning och enkelt enhetsbyte
  • låga kostnader tack vare enhetliga M12-kablar med öppen ände
  • färre IP-adresser krävs
  • standardiserat kabeldragningskoncept, säkra tillhållaranordningar som kan anslutas direkt
  • nästan vilken säkerhetsenhet som helst kan anslutas

1 Versioner

Beställningskod Gränssnitt Antal säkra ingångar Antal säkra utgångar Anslutning kontaktplatser Prestandanivå SIL (IEC 61508)
Åtgärder

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038
PROFIsafe over IO-Link 1.1 12 2 2x M12x1-hona, 8-polig, A-kodad 6x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad e 3

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630