Dual GigE Vision-kameror

Industriella kameror

Tillgänglig i:

1 Versioner

Upplev förbättrad dataöverföring och ökad tillförlitlighet med Dual GigE-kameror. Dra nytta av kombinationen av två GigE-portar som ger ökad databandbredd och redundans för kritiska tillämpningar. Kombinationen av de två Gigabit Ethernet-gränssnitten ökar nettobandbredden till 240 MB/s, medan det interna bildminnet på 256 MB säkrar överföringen. Kameraserien kan också övertyga bortom bildhastigheter och upplösningar. Smarta funktioner som slowmotion-inspelning och automatisk denoising finns tillgängliga.

Funktioner och fördelar:

  • upp till 2 Gigabit överföringshastighet
  • utmärkt bildkvalitet tack vare högkvalitativa sensorer upp till 31,5 MPixel
  • integrerade Smart-funktioner för att minska CPU-belastningen
  • säker bildöverföring tack vare 256 MB bildbuffert
  • enkel integration tack vare Software Development Kit

1 Versioner

Beställningskod Kapslingsklass Gränssnitt Digitala ingångar Digitala utgångar Höljematerial Dataminne Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BVS CA-GX2

BVS CA-GX2
IP30 2 x Gigabit Ethernet 4x PNP galvaniskt delad 4 x PNP hög sida Aluminium, med pulverbeläggning 256 MB CE, UKCA, cULus, WEEE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630