Nätaggregat IP67 med IO-Link-gränssnitt

Tillgänglig i:

5 Versioner

Våra IP67 BAE strömförsörjningsenheter sparar kostnader och utrymme tack vare korta kablar, små kabeltvärsnitt och en liten formfaktor. Decentraliserad användning direkt på fältet minskar avsevärt kostnaderna för planering, logistik och kabeldragning. IO-Link-gränssnittet möjliggör fjärrparametrering och statusövervakning.

Både de enfasiga 360 W och de trefasiga 600 W-enheterna försörjer system med upp till 12 A kontinuerlig utgångsström per kanal. I power-boost-läge ger de till och med upp till 40 A total effekt under en kort tid, till exempel för startströmmar.

De speciella egenskaperna

  • Litet IP67-hölje utan ingjutning
  • Upp till 12 A kontinuerlig ström per kanal
  • Effektivitet på över 95 %.
  • Val av 1 eller 3 faser och 7/8" eller M12-kontakter.
  • 2 utgångar med 4 säkrade kanaler (UA och US separerade).
  • Statusövervakning och fjärrparametrering via IO-Link.
  • Perfekt komplement till vår nätverksportfölj (IO-Link masters och hubbar).

Tillgänglighet

5 Versioner

Beställningskod Utgångseffekt max. Output voltage Nominell utgångsström Ingångsspänning Anslutning (spänningsförsörjning IN) Anslutning (spänningsförsörjning UT) Omgivningstemperatur Godkännande/överensstämmelse
Åtgärder

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC 7/8"-Hane, 3-polig 7/8"x2-Hona -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012N

BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC M12x1-Hane, 3-polig, S-coded-kodad M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012P

BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I
600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC 7/8"-Hane, 4-polig 7/8"x2-Hona -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC M12x1-Hane, 4-polig, S-coded-kodad M12x2-Hona, 5-polig, L-coded-kodad -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
300 W 24 - 28 V DC 12.5 A 85...264 V AC 7/8"-Hane, 3-polig 7/8"x3-Hona -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630