BNI00K0

tillgänglighet

Kommunikationsadaptrar

Typkod:

BNI USB-901-014-A501

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Anslutning
USB 2.0 Mini-B
Teleuttag
Mått
41 x 24 x 54 mm
Material
Aluminium
Omgivningstemperatur
0...45 °C
Kapslingsklass
IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Leveransomfattning
Snabbinstruktioner
Kontaktnätdel
USB IO-Link master
USB-kabel
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Balluff Engineering Tool

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630