BIS01H2

RFID-handdatorer Basenheter

Typkod:

BIS V-830-3-011-B-002

Laddar...
Produktgrupp
RFID Mobile Devices
Funktionsprincip
Handprogrammerare
Operativsystem
Android™ 9.0*
Processor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Arbetsminne
2 GB RAM
Dataminne
16 GB Flash
Indikering
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Batterityp
Lithium-ion accu
Gränssnitt 01
WLAN
Gränssnitt 02
Bluetooth
Driftsspänning Ub
3.8 VDC Batteripaket
Funktionsindikering
Progress indicator, LED
Kapslingsklass
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Extra egenskaper
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

HF-Accessories  (13.56 MHz)

LF-Accessories  (70/ 455 kHz)

UHF-Accessories (860…960 MHz)

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630