BAM0421

RFID-handdatorer Basenheter

Typkod:

BAM MD-IS-001-0005

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
RFID Mobile Devices
Funktionsprincip
Charging cradle
Gränssnitt 01
USB
Gränssnitt 02
Ethernet
Driftsspänning Ub
15 VDC
Effektförbrukning
≤ 36 W
Funktionsindikering
Progress indicator, LED
Kapslingsklass
IP20
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630