BCC0HJ5

tillgänglighet

Y-kablar

Typkod:

BCC M314-M313-M313-U2036-003

Laddar...
Anslutning 1
M8x1-Hona, rak, 4-polig, A-kodad
Anslutning 2
M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
Anslutning 3
M8x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
Driftsspänning Ub
60 VDC / 60 VAC
Kabel
PUR svart, 0.3 m, Kompatibla med släpkedjor
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kabeltemperatur, fast dragning
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexibel dragning
-25...90 °C
Kapslingsklass
IP67/IP67/IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
cULus
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630