BFB0005

Fiberinstrument för plast- och glasfiber

Typkod:

BFB 75K-002-N-S75

Laddar...
Modellserie
75K
Mått
10,4 x 35,4 x 84 mm
Gränssnitt
NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Ljusledarenhet
Ingångsfunktion
Inlärning Sn
Knapplås på/av
Inställningsmöjlighet
LCD-läsriktning
Tidsfunktion
Fabriksinställning (reset)
Läge normalt/fint/snabbt/brett
Längd enkelimpuls
Avkänningsavstånd (Sn), 2 värden
Display på/av
Fördröjningstid
Knapplås på/av
Ljus-/mörkeravkänning
Känslighet (Sn)
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Ljustyp
LED rödljus
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS
Avkänningsfrekvens
8 000 Hz/1 000 Hz/125 Hz
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Plast-, och glasfiber

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630