BCC0F59

tillgänglighet

T-stycken

Typkod:

BCC M414-M313-M313-U0054-000

Laddar...
Anslutning 1
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning 2
M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad
Anslutning 3
M8x1-Hona, 3-polig, A-kodad
Driftsspänning Ub
30 VDC / 30 VAC
Märkström (40 °C)
4.0 A
Kapslingsklass
IP68
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Godkännande/överensstämmelse
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ECLASS 8.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630