BIS01FY

tillgänglighet

RFID-handdatorer UHF-tillbehör

Typkod:

BIS U-830-4-011-H-0

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
RFID Mobile Devices
Funktionsprincip
UHF read/write module
Antennform
Dipol
Polarisation
Integrated Linear Polarized
Utgångseffekt inställningsbar
10 dBm…27 dBm
Standarder
EPCglobal™ Class 1, Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
Kapslingsklass
IP65
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630