- Filter
- IR-spärrfilter
- Brännvidd
- 3.6 mm
- Bländare
- 1.8
- Bildriktning horisontell
- 96.4 °
- Bildvinkel vertikal
- 69.8 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Bildupplösning
- 5 MP
- Objektivanslutning
- S-fattning
- Mått
- Ø 14 x 18.08 mm
- Vikt
- 6 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5"