FHW02AK

tillgänglighet

Objektiv med S-fattning

Typkod:

B5M12056C

Laddar...
Filter
IR-spärrfilter
Brännvidd
12 mm
Bländare
5.6
Minsta objektavstånd (MOD)
100 mm
Bildriktning horisontell
34.4 °
Bildvinkel vertikal
23.2 °
Max. Sensor size
1/1.8"
Bildupplösning
5 MP
Objektivanslutning
S-fattning
Mått
Ø 14 x 11.4 mm
Vikt
8 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/1.8"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630