FHW02AF

Objektiv med S-fattning

Typkod:

B5M4018C

Laddar...
Filter
IR-spärrfilter
Brännvidd
4 mm
Bländare
1.8
Minsta objektavstånd (MOD)
200 mm
Bildriktning horisontell
86.0 °
Bildvinkel vertikal
63.0 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Bildupplösning
5 MP
Objektivanslutning
S-fattning
Mått
Ø 14 x 17.44 mm
Vikt
7 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630