FHW02AE

Objektiv med S-fattning

Typkod:

B5M8018C

Laddar...
Filter
IR-spärrfilter
Brännvidd
8 mm
Bländare
1.8
Minsta objektavstånd (MOD)
500 mm
Bildriktning horisontell
41.4 °
Bildvinkel vertikal
30.8 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Bildupplösning
5 MP
Objektivanslutning
S-fattning
Mått
Ø 14 x 20.8 mm
Vikt
7 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630