FHW027R

tillgänglighet

Objektiv med S-fattning

Typkod:

BM3518S125ND

Laddar...
Brännvidd
3.5 mm
Bländare
1.8
Bildriktning horisontell
78.0 °
Bildvinkel vertikal
62.5 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Bildupplösning
1.5 MP
Objektivanslutning
S-fattning
Mått
Ø 24 x 21.3 mm
Vikt
14 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 1/2.5"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630