IO-Link trådlös
Sensorkommunikation på en ny nivå
Vi talar IO-Link - oavsett om det är trådlöst eller trådbundet. Balluffs omfattande IO-Link-portfölj omfattar många sensorer och ställdon samt ett oöverträffat utbud av nätverks- och anslutningsteknik. IO-Link trådlös är en modern och framtidssäker utvidgning av vårt produktsortiment. Den nya trådlösa IO-Link-varianten är det perfekta komplementet för din nya generation av maskiner och system. Dessutom är IO-Link Wireless perfekt lämpad för att ytterligare optimera befintliga system.
Trådlös kommunikation inom industriell automation
IO-Link Wireless är inte en ersättning för trådbundna lösningar, utan en förlängning som gör att du kan dra nytta av alla fördelar med trådbundna IO-Link-lösningar, nu även trådlöst. För närvarande krävs det mycket kablage för att kommunicera, både på maskinnivå och på tillverkningsgolvet som helhet.
På vissa områden, särskilt när det gäller olika lösningar för rörelsestyrning, är trådbunden kommunikation dock inte ett bra alternativ.
Med IO-Link Wireless får du den fulla flexibilitet och rörlighet som krävs för många automationslösningar. Den möjliggör kontroll och övervakning i ditt företag - i realtid och med en anslutning av kabelkvalitet, utan användning av kablar.
IO-Link Wireless är Extremt tillförlitliga, till och med många gånger mer tillförlitliga än traditionella trådlösa nätverk. Såsom W-LAN eller Bluetooth. Det är också Mycket robust och okänslig för störningar. I närheten av andra system eller andra källor till trådlösa och elektromagnetiska störningar. Inte ens extrema förhållanden i industrin hindrar IO-Link Wireless från att fungera smidigt.
Med en skalbarhet och anpassningsförmåga, tekniken är tekniken passar perfekt för alla anläggningar och maskiner. Upp till 40 enheter kan anslutas till IO-Link Wireless Master med fem spår.
Produkter från Balluff kan anslutas till och integreras i dina befintliga maskiner och system. Detta möjliggör trådlös modernisering med den senaste sensortekniken även i befintliga maskiner och system.
IO-Link Wireless gör det möjligt att använda IO-Link i maskinområden där det tidigare inte var möjligt. Framtidens kommunikativa, uppkopplade och intelligenta fabrik drivs framåt och trådbunden teknik behöver inte längre vara den rena standarden.
Fördelarna med IO-Link Wireless för automatisering i en överblick
Den trådlösa kommunikationsstandarden IO-Link Wireless ger många fördelar jämfört med ett trådbundet system - bland annat en ännu mer flexibel och hållbar integrering av sensorer/aktorer - med den beprövade tillförlitligheten och prestandan hos trådbunden IO-Link.
Trådlös dataöverföring med IO-Link Wireless
Om du redan använder IO-Link kan du läsa mer om fördelarna med att utöka ditt system med IO-Link Wireless här.Användningsområden för IO-Link Wireless
IO-Link Wireless underlättar driften av dynamiska, mobila och svåråtkomliga tillämpningar. Möjliga tillämpningsområden som kan dra nytta av den nya trådlösa IO-Link-tekniken är:
Trådlös sensorteknik för robotar och transportsystem.
Dynamiska rörelsesekvenser på tre axlar, som används inom robotteknik, gör kabeldragningen svår. Det blir mycket komplicerat och kostsamt. Fasta ledningar för sensorer och ställdon är också förknippade med nackdelar, eftersom kablar och kontakter utsätts för hög belastning, utmattning eller brott på grund av böjnings- och vridningskrafter. Detta kan leda till ökad och oplanerad stilleståndstid.
För robotar, robotarmar och transportsystem möjliggör kontaktlös dataöverföring nya tillämpningar som tidigare inte var möjliga. I kombination med våra induktiva kopplare (BIC) för kontaktlös strömförsörjning kommer helt nya användningsområden att bli möjliga i framtiden.
Den här lösningen är baserad på den internationella trådlösa standarden IO-Link. Styrningen av dina dynamiska tillämpningar och särskilt dataöverföringen eller databehandlingen kan ske trådlöst. Detta garanterar tillförlitlig kontroll av dina maskiner och system.
Eftermontering av befintliga system med hjälp av IO-Link Wireless
Användningen av trådlös IO-Link-teknik är också meningsfull vid uppgradering av befintliga system. Detta beror på att man inte behöver ingripa i hela anläggningens arkitektur. Om du först vill börja eftermontera dina maskiner och system är våra lösningar lätta att integrera och stör inte maskinernas och systemens befintliga arkitektur.
Vi erbjuder dig olika lösningar för eftermontering och senare utökning av sensorteknik för dina befintliga maskiner och anläggningar. Detta gör det möjligt att flexibelt och kostnadseffektivt eftermontera dina befintliga maskiner och system där det ännu inte var möjligt eller ekonomiskt genomförbart på grund av mer komplexa krav på grund av den annars nödvändiga kabeldragningen.
Trådlös automation i tuffa miljöer
Vissa branscher, t.ex. livsmedelsindustrin, kräver extremt rena miljöer. Här är det viktigt att om möjligt undvika alla potentiella föroreningskällor. IO-Link Wireless stöder detta genom att minska antalet kablar och är därför idealisk för livsmedels- och dryckessektorn.
Hårda miljöförhållanden råder också inom svetsbranschen. Av denna anledning förekommer kabelbrott och fel oftare. Kablar måste bytas ut ofta, vilket kan leda till oplanerade stillestånd och produktionsförluster. Att minska antalet kablar genom att använda trådlösa IO-Link-lösningar kan därför leda till mindre underhåll och kostnadsbesparingar.
IO-Link Wireless: De enskilda komponenterna
IO-Link Wireless Master ansvarar för kommunikationen. Mellan enheterna och den programmerbara logikkontrollen (PLC). Master kan kommunicera med upp till 40 enheter. En enhet kan för närvarande vara en brygga med en ansluten IO-Link-sensor/aktuator eller en hubb med upp till 8 anslutna analoga sensorer.
Den trådlösa IO-Link-bryggan möjliggör anslutning till alla standard IO-Link-enheter. IO-Link Wireless Bridge möjliggör trådlös överföring av data från en enhet.
Med hjälp av IO-Link trådlös hubb upp till 8 digitala IO:s kan anslutas till det trådlösa IO-Link-systemet.
IO-Link Wireless Master
- Snabb uppstart (FSU)
- ja
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (COM 1)
- M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Summaström US, givare
- 0.2 A
- Höljematerial
-
PC, med beläggning
ABS, Zink, Pressgjutning - Mått
- 130 x 50,5 x 130 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...50 °C
- Kapslingsklass
- IP54
- Extra gränssnitt
- Profinet
- IO-Link-version
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Driftsspänning Ub
- 18–32 VDC
- Anslutning kontaktplatser
-
M12x1-hane
M12x1-hona - Mått
- 355 x 362 x 661 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...50 °C
- Kapslingsklass
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Gränssnitt
- IO-Link wireless 1.1
- Driftsspänning Ub
- 18–30,2 VDC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
- Anslutning kontaktplatser
- 8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
- Digitala utgångar
- 16x PNP
- In-/utgångar konfigurerbara
- ja
- Övervakning av enkel kanal
- ja
- Summaström US, givare
- 2 A
- Summaström UA, ställdon
- 4 A
- Brytström
- 16x 350 mA
- Höljematerial
- PBT
- Mått
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Omgivningstemperatur
- -5...50 °C
- Kapslingsklass
- IP65, fastskruvat tillstånd
- Processdatacykel min.
- 5 ms
- Processdata IN
- 2 Byte
- Processdata OUT
- 2 Byte
Olika trådlösa lösningar från Balluff
Balluff erbjuder förutom IO-Link Wireless även andra lösningar som använder trådlös överföringsteknik. För att kunna erbjuda optimala lösningar för våra kunders specifika tillämpningar har vi utvecklat en slags "verktygslåda" bestående av olika trådlösa lösningar.
Vårt mål med de olika trådlösa lösningarna är inte att ersätta kabeln, utan att skapa förbindelser som är mer tillförlitliga och flexibla än kabeln.