Trådlös dataöverföring med IO-Link Wireless

Oöverträffade möjligheter för ditt IO-Link-system

IO-Link Wireless är den idealiska tillägg för din befintligt IO-Link-system av dina maskiner och system: IO-Link är fortfarande tillförlitlig när det gäller att ansluta dina sensorer, ställdon och IO-Link-enheter. Din beprövade inställning förblir oförändrad. Ingen givare behöver bytas ut, inget ställdon behöver förnyas - det finns inga inkompatibiliteter. Med den trådlösa IO-Link-tekniken kan du enkelt ta ditt beprövade system till en ny nivå - och öppna upp för ytterligare potential för framtiden.

(1) Trådlös IO-Link-mästare I (2) Trådlös IO-Link-brygga I (3) IO-Link trådlös hubb I (4) IO-Link-mästare I (5) IO-Link Hub

Perfekt komplement till beprövade IO-Link-system och -lösningar

IO-Link Wireless är en utvidgning av IO-Link på en fysisk nivå och beskriver trådlös kommunikation mellan sensorer/aktuatorer och styrenheten (PLC) inom industriell automation. Den här utvidgningen gör IO-Link-kommunikationsstandarden lämplig för nya utmaningar och skapar helt nya möjligheter för övervakning och styrning av dina maskiner och system. IO-Link Wireless för IO-Link in i områden av maskiner och system där det tidigare inte varit möjligt att använda IO-Link.

Flexibel, tillförlitlig och fullt kompatibel med trådbunden IO-Link

Trådbundna IO-Link-system ansluts till Trådlös IO-Link-mästare trådlös kapacitet. Denna expansion ger dig många nya möjligheter och betydligt mer flexibilitet i dataöverföringen - och allt detta med samma systemintegration och kompatibilitet. Systemintegration och kompatibilitet. Det trådlösa IO-Link-systemet konfigureras också på samma bekanta och beprövade sätt: den integrerade webbservern kan användas för att konfigurera den trådlösa IO-Link-mastern som tidigare.

Utmärkt för snabba resvägar, höga hastigheter och komplexa rörelser.

Den trådlösa tekniken ger en enorm ytterligare potential, särskilt när det handlar om smala, slingrande eller snabba och rörliga saker. Användningen inom robotik gör det till exempel möjligt att använda plattformar och gripdon på ett mycket flexibelt sätt och i de mest komplexa rörelsesekvenser, samtidigt som data är tillgängliga på ett tillförlitligt men trådlöst sätt via IO-Link trådlös teknik. Om energin dessutom överförs trådlöst, t.ex. via induktion eller torkar, möjliggörs helt trådlösa, men kontinuerligt övervakade och exakt kontrollerade processer och rörelser.

Fördelar med IO-Link Wireless i en överblick

  • Kompatibel med trådbundna IO-Link-system

  • Flexibilitet och smidighet genom en överföringshastighet på 1 byte/5ms.

  • Tillförlitlighet genom en mycket låg felfrekvens för paketdata på 10⁻⁹.

  • Trådlös räckvidd på upp till 10 meter (20 meter med enkelspårig master)

  • Frekvenshopp till fria, oanvända frekvensband

  • Mekanism för svartlistning för att säkerställa samexistens med andra trådlösa system.

  • Skalbarhet tack vare möjligheten att ansluta upp till 40 IO-Link-enheter till en 5-spårig master, eftersom den trådlösa IO-Link-mastern kan anslutas till fler sensorer än den trådbundna versionen.

  • Standardgivare kan anslutas via IO-Link Wireless Hub.

  • Befintliga IO-Link-enheter ansluts trådlöst till IO-Link Wireless Master med IO-Link Wireless Bridge.

  • IO-Link Wireless Bridge behöver inte anslutas direkt till ställdonet eller givaren, utan kan även anslutas på distans via kabel.

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

BNI00FE

IO-Link Wireless Master

Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Summaström US, givare
0.2 A
Höljematerial
PC, med beläggning
ABS, Zink, Pressgjutning
Mått
130 x 50,5 x 130 mm
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
IP54
Extra gränssnitt
Profinet
IO-Link-version
1.1
Mer information om produkten
BNI00H3

IO-Link Wireless Bridge

Driftsspänning Ub
18–32 VDC
Anslutning kontaktplatser
M12x1-hane
M12x1-hona
Mått
355 x 362 x 661 mm
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
/IP67
Mer information om produkten
BNI00FF

IO-Link Wireless Hub

Gränssnitt
IO-Link wireless 1.1
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Övervakning av enkel kanal
ja
Summaström US, givare
2 A
Summaström UA, ställdon
4 A
Brytström
16x 350 mA
Höljematerial
PBT
Mått
58 x 30.8 x 155 mm
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
IP65, fastskruvat tillstånd
Processdatacykel min.
5 ms
Processdata IN
2 Byte
Processdata OUT
2 Byte
Mer information om produkten


Boka ett möte med oss nu.

Vi ser fram emot att höra från dig.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630