BNI00FE

tillgänglighet

IO-Link trådlösa nätverksmoduler

Typkod:

BNI PNT-565-W01-K079

Laddar...
Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Summaström US, givare
0.2 A
Höljematerial
PC, med beläggning
ABS, Zink, Pressgjutning
Mått
130 x 50,5 x 130 mm
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
IP54
Extra gränssnitt
Profinet
IO-Link-version
1.1
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

IO-Link wireless devices

Kablar med öppen ände

Hållare för RFID-system

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630