Smart Reordering System

Hantera lager på ett intelligent sätt - dynamiskt och flexibelt

Smart Reordering System

Manuellt arbete med inventering och lagerhållning kostar tid, pengar och värdefullt lagringsutrymme. Smart Reordering System möjliggör intelligent och dynamisk lagerhantering, antingen som ett helautomatiskt kanbansystem eller som ett komplement till befintliga system, för att digitalisera hela din intralogistik.

Producerar ni också enligt pull-principen? Då vet du hur viktigt det är att alltid ha tillräckligt med material i lager för att kunna hantera beställningar. Lagren hanteras ofta manuellt med kanbankort eller streckkodslösningar. Fasta tidsintervall reglerar logistikens tillhandahållande av material, vilket gör materialpåfyllning oflexibel. Dessutom finns det otaliga manuella processer som omöjliggör flexibel lagerhantering och därmed dynamisk produktion. Allt detta leder till ineffektiv lagerhantering och höga buffertlager i produktionslogistiken, vilket kräver utrymme och binder kapital.

Med Smart Reordering System automatiserar du din lagerhantering. Du hanterar alla lagernivåer - automatiskt och enligt dina krav.

Vad erbjuder Smart Reordering System dig?
Automatiserad lagerhantering - dynamisk och smart

Smart Reordering System registrerar kontinuerligt dina lagernivåer. Alla lager visas grafiskt på den tydliga instrumentpanelen. Detta minskar påfyllningstiderna och tomkörningarna.

Smart Reordering System meddelar dig automatiskt så snart lagernivåerna sjunker under de definierade tröskelvärdena. Det innebär att du inte är bunden av fasta tidsintervall, men ändå alltid har tillräckligt med lager i lager - utan ytterligare buffertlager. Ditt aktuella lager visas tydligt på instrumentpanelen hela tiden. Meddelanden när lagernivåerna sjunker under de definierade tröskelvärdena visas antingen direkt i instrumentpanelen eller som ett e-postmeddelande. Ytterligare alternativ för meddelanden är tillgängliga på begäran, liksom anslutningen av Smart Reordering System till dina ERP-system.


Så här fungerar smart lagerhantering

Steg 1: Placera en sensor på materialets plats

Som regel behöver du bara en sensor per materialplats. Sensorn är batteridriven och kommunicerar via radio - kablage behövs inte.

Steg 2: Sätt gatewayen i drift

Anslut gatewayen till ett eluttag för att få ström. Anslutningen mellan gatewayen och moln-appen kan upprättas flexibelt antingen via LTE eller Ethernet via hemnätverket.

Steg 3: Ställ in molntillämpningen

Det är enkelt och intuitivt att konfigurera systemet och sensorerna med hjälp av molnapprogrammet. Installationsguiden guidar dig snabbt och enkelt genom driftsättningsprocessen. Dessutom kan systemet kopplas till ditt ERP-system via standard-API:er.



Fördelarna med Smart Reordering System i ett svep

  • Dynamisk lagerhantering: Smart Reordering System meddelar dig automatiskt så snart materiallagren i lagret sjunker under ett tröskelvärde. Du definierar själv nivån på denna gräns för ett optimalt materialflöde. Det innebär att du inte är bunden till fasta tidsintervall som med klassiska Kanban-lösningar och att du fortfarande kan lita på att lagret alltid är tillräckligt fyllt. Samtidigt minskar du dina buffertlager.
  • Snabb påfyllning: Sensorerna i Smart Reordering System registrerar kontinuerligt dina lagernivåer. Du kan när som helst se de aktuella lagren grafiskt på en instrumentpanel eller få automatisk information om lagernivåerna. Detta bidrar till att förkorta tiden för påfyllning och tomkörningar.
  • Automatiserad lagerhantering: Med hjälp av sensorer övervakar Smart Reordering System lagernivåerna och meddelar dig automatiskt om flaskhalsar. Manuella Kanban-processer och skanningsprocedurer är inte längre nödvändiga. Med hjälp av standardiserade gränssnitt kan Smart Reordering System också integreras i dina befintliga ERP-system för ett direkt informationsutbyte.

Mediebibliothek

Vi har sammanställt en serie informativa videor om Smart Reordering System i vårt mediebibliotek.
Läs mer om detta


Rätt lösning för varje tillämpning

Oavsett om det är vid kanban-hyllor, monteringsarbetsplatser, pallförvaringsplatser eller leverans- och upphämtningsställen - logistiksystemets sensorer kan installeras var som helst och registrerar kontinuerligt materiallagren. Dessa sensordata bearbetas och redigeras i en molntillämpning. På så sätt kan du när som helst få en överblick över lagret - med ett enda klick och utan tidskrävande skanningsprocesser som är nödvändiga med konventionella eKanban-system. Det är också lätt att implementera leverantörsstyrd inventering med Smart Reordering System.

Kanban-hyllor i bild

Kanban-hyllor har blivit en oumbärlig del av många lager. Komponenter för produktion kan vara välstrukturerade och avlägsnas i dem. Med hjälp av Smart Reordering System kan du när som helst ta fram de aktuella fyllnadsmängderna, utan kanbantyper eller skanningsprocesser som vanligtvis krävs för eKanban-system.

Ingen flaskhals för material vid monteringsarbetsplatsen

För en smidig process vid monteringsarbetsplatserna är det viktigt att de anställda alltid har tillräckligt med material inom räckhåll. Med Smart Reordering System är detta garanterat; de aktuella lagren kan visas när som helst.

Säker påfyllning av pallar på lagerplatser

Sensorerna i det smarta beställningssystemet registrerar också kontinuerligt materialförrådet på pallförvaringsplatserna. Med hjälp av informationen beräknar systemet den genomsnittliga förbrukningen och återanskaffningstiderna.

Ingen trängsel vid leverans- och upphämtningsställen

Leverans- och upphämtningsplatser spelar en viktig roll för en smidig produktionsprocess. Endast om materialet snabbt registreras efter mottagandet av varorna och distribueras till rätt plats kan man undvika trafikstockningar inom logistiken. Smart Reordering System stöder detta.


Vad kostar Smart Reordering System?

Modell med fasta kostnader

Med modellen med fast kostnad köper du hårdvaran i form av sensorer och gateways. Hur många sensorer och gateways du behöver för löpande lagerkontroll beror på storleken och de lokala förhållandena i ditt lager.

Programvarupaket

Med programvarulösningen kan du visa alla lagerdata, skicka data via e-post eller integrera dem i befintliga programvarulösningar via ett gränssnitt. Kostnaden för programvaran beror på antalet aktiva sensorer i ditt Smart Reordering System:

Grundläggande för kunder med <=100 sensorer
Grundläggande för kunder med <=100 sensorer

Drift av kärnsystemet, underhåll inklusive säkerhetsuppdateringar, kontinuerlig vidareutveckling och tillhandahållande av nya grundläggande funktioner

Datalagring, databehandling, dataöverföring via mobiltelefonanslutning

Varje ytterligare sensor >100
Varje ytterligare sensor >100

Fullständig integrering av sensorerna i det befintliga systemet

Licenskostnaderna för systemutvidgningar >100 sensorer beräknas per sensor

Tillägg och anpassning av systemet till kundens behov
Tillägg och anpassning av systemet till kundens behov

Specifika funktioner (t.ex. analys) kan aktiveras individuellt och under en viss tidsperiod.

Konfigurera ditt Smart Reordering System nu!

Har vi väckt ditt intresse? Konfigurera sedan ditt Smart Reordering System enkelt och bekvämt i vår webbshop.
Till webbshoppen


Referenser

Nöjda kunder är vår starkaste drivkraft. Detta är vad våra referenser säger om Smart Reordering System:

Jag ser Smart Reordering System som en möjlighet att komplettera vårt befintliga e-Kanban-system. Ett potentiellt användningsområde för Metabo är övervakning av tomma stormarknader eller parkeringsplatser. Jag förväntar mig att detta kommer att hjälpa oss att optimera våra tömningsområden och påfyllningsprocesser.

Eftersom installationen är snabb och flexibel kan jag också tänka mig en varierande användning inom området processoptimering. Systemet hjälper till att samla in siffror, data och fakta och ger därmed en solid grund för optimering av värdeflöden och processer.
Michael Melzer, chef för produktionssystem på Metabo
Företag som framgångsrikt tillämpar lean management och noggrant planerar och organiserar sin produktion har allt material de behöver i lager och på rätt plats tack vare kanbansystem. I praktiken händer det dock ofta att lagren vid respektive förbrukningsställen inte är optimalt dimensionerade. Jag ser den största fördelen med Smart Reordering System i att motverka detta och justera hela den intralogistiska leveranskedjan dynamiskt och i realtid. Lagren kan ökas och minskas mellan de enskilda förbrukningsställena utan större ansträngning och på grundval av verkliga och aktuella uppgifter.

Dessutom kan Smart Reordering System användas för att testa scenarier för lagerförändringar i enskilda processteg i realtid, vilket gör leveranskedjan ännu mer robust. Smart Reordering System bidrar därmed till analysen och den hållbara vidareutvecklingen av den intralogistiska försörjningskedjan.
Joachim Walter, COO BeeWaTec AG:
Med Smart Reordering System utökar vi vårt befintliga "Kanban Pack +" och digitaliserar vårt lager.

Hittills har påfyllning för våra kunder oftast gjorts manuellt och med fasta intervaller. SRS gör det möjligt för oss att kontinuerligt inventera och övervaka lagret utan att behöva anlita personal. Detta gör det möjligt för oss att planera leveranserna ännu bättre i linje med efterfrågan och att reagera på kortsiktiga tilläggsbehov. Uppgifterna hjälper också till att optimera processerna och utnyttja den befintliga kapaciteten på bästa sätt.

På grund av den enkla installationen lönar det sig också att ta systemet i bruk för C-poster. Även byte av lagringsplatser är inget problem med Smart Reordering System, eftersom systemet följer med förändringarna med minimal ansträngning.
Benjamin Braun, försäljningschef Just Pack GmbH

Har du några frågor eller vill du testa systemet utan att det innebär några skyldigheter? Vänligen kontakta oss.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630