Induktiva sensorer - bästsäljare
Tillgänglig i:
11 Versioner
Våra induktiva närhetsbrytare - tillförlitliga, effektiva och ekonomiska för din applikation.
Automation är knappast tänkbar utan induktiva givare. Kontaktlös positionsavkänning av metallföremål, slitagefri drift och tillförlitlighet krävs överallt där automation används. Oavsett om det gäller maskinteknik, elektronikproduktion, fordonsindustri, livsmedelsindustri eller plastindustri.
Med hjälp av induktiva givare från Balluff kan du övervaka, styra och automatisera processer och förhållanden. Och det med högsta kvalitet - även i extrema miljöer.
Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vår produktgrupp för induktiva givare:
Tillgänglighet
11 Versioner
Beställningskod | Montering | Mått | Räckvidd | Anslutning | Avkänningsfrekvens | Höljematerial | Godkännande/överensstämmelse | Konstruktion | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | 2500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
flush | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | 350 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
flush | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Kontakter, M12x1-hane, 3-polig | 350 Hz |
Zinkpressgjutgods, förnicklad PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
ej försänkt | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 1000 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
ej försänkt | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 1000 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 3500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
flush | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 3500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
flush | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Kontakter, M12x1-hane, 4-polig | 3500 Hz | Mässing, med nickelfri beläggning | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.