BES00EF

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Laddar...
Mått
Ø 12 x 45 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
flush
Räckvidd
4 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
2500 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
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
Elektriska tillbehör

Mutter
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630