BES004N

tillgänglighet

S-BES M S

Typkod:

BES M12MG-PSC80F-S04G

Laddar...
Mått
Ø 12 x 60 mm
Konstruktion
M12x1
Montering
ej försänkt
Räckvidd
8 mm
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
1000 Hz
Höljematerial
Mässing, med nickelfri beläggning
Aktiv yta, material
PBT
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...70 °C
Kapslingsklass
IP68
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
Mutter

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Elektriska tillbehör
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
För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630