Magnetfältsgivare - Cylinderbrytare
Tillgänglig i:
25 Versioner
För T-spår, C-spår eller variabel med monteringsfästen
Magnetfältsgivare används främst för att övervaka kolvpositionen på cylindrar och gripdon. Sensorn känner av fältet från den magnet som är integrerad i kolven genom ställdonets vägg.
Med sin beröringsfria positionsavkänning är magnetfältsgivarna från Balluff absolut tillförlitliga och slitagefria: ingen kontakterosion, ingen studsning och endast rena kopplingspunkter. Kolvpositionen detekteras tillförlitligt även vid höga förflyttningshastigheter.
Har du inte hittat rätt produkt än? Besök vår produktgrupp för magnetfältsgivare:
Tillgänglighet
25 Versioner
Beställningskod | Användning | Mått | Gränssnitt | Anslutning | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn. | 23,5 x 5 x 5,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd. | 9 x 4,8 x 16 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR | |
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
Pneumatisk cylinder med T-spår. Mått se ritning i produktvyn. | 23,5 x 5 x 5,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd. | 9 x 4,8 x 16 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
Radiellt magnetiserade magneter (Schunk) | 9 x 4,8 x 16 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd. | 9 x 4,8 x 16 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 4-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
Miniatyrställdon | 25,5 x 3 x 4,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M12x1-hane, 4-polig, 0,50 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
Miniatyrställdon | 25,5 x 3 x 4,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd. | 25,5 x 3 x 4,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,30 m, PUR | |
BMF004ABMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,5 |
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd. | 25,5 x 3 x 4,5 mm | PNP Normalt öppen (NO) | Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,50 m, PUR |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.