BMF001M

tillgänglighet

S-BMF 103

Typkod:

BMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5

Laddar...
Spårform
variabel
Mått
9 x 4,8 x 16 mm
Funktionsprincip
Magnetfältsgivare
Anslutning
M8x1-hane, 3-polig
Kabel
PUR, 0.5 m
Användning
Tack vare optimerad aktiveringsväg särskilt lämplig för cylindrar med kort slaglängd.
Fastsättning
Vinkeljärn BMF 103-HW*
Höljematerial
PBT
Binär utgång
PNP normalt öppen (NO)
Avkänningsfrekvens
30000 Hz
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Vinkeljärn för magnetfältsgivare

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630