FHW007U

tillgänglighet

Objektiv med C-fattning

Typkod:

FL-CC2514A-2M

Laddar...
Omgivningstemperatur
-20...50 °C
Brännvidd
25 mm
Bländare
1.4...16
Minsta objektavstånd (MOD)
100 mm
Bildriktning horisontell
19.5 °
Bildvinkel vertikal
14.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Bildupplösning
2 MP
Fastsättning
Skruvar
Objektivanslutning
C-fattning
Mått
Ø 32 x 44.9 mm
Material
Aluminium, svart eloxerad
Vikt
63 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630