- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Brännvidd
- 50 mm
- Bländare
- 2.4...22
- Minsta objektavstånd (MOD)
- 300 mm
- Bildriktning horisontell
- 10.3 °
- Bildvinkel vertikal
- 7.7 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Bildupplösning
- 2 MP
- Fastsättning
- Skruvar
- Objektivanslutning
- C-fattning
- Mått
- Ø 32 x 50.5 mm
- Material
- Aluminium, svart eloxerad
- Vikt
- 66 g
- Extratext
- Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"