FHW0071

tillgänglighet

Objektiv med C-fattning

Typkod:

LM16JCM-V

Laddar...
Omgivningstemperatur
-10...50 °C
Brännvidd
16 mm
Bländare
1.4
Minsta objektavstånd (MOD)
200 mm
Bildriktning horisontell
30.0 °
Bildvinkel vertikal
22.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Bildupplösning
2 MP
Fastsättning
Skruvar
Objektivanslutning
C-fattning
Mått
Ø 33 x 36,5 mm
Material
Aluminium, svart eloxerad
Kapslingsklass
IP20
Vikt
76.5 g
Extratext
Synvinkeln baseras på givarstorleken 2/3"
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630