BVS0199
3D RV1 210
Typkod:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Förfrågan om kontakt
Produktbeskrivning
3D-stereokameran kännetecknas av snabb implementering, hög flexibilitet i användningen och ett robust hölje.
Med 12 miljoner 3D-datapunkter och en upplösning på 12 MPixel fångar kameran varje detalj med en bildfrekvens på upp till 9 Hz, beroende på upplösningen. De justerbara objektiven på kamerorna och den integrerade projektorn ger dessutom optimala resultat, oavsett i vilket arbetsområde kameran används.
Via GigE Vision-gränssnittet kan egna 3D-applikationer skapas på grundval av kameradata.
Med det programvarubibliotek som ingår i leveransen kan 3D-beräkningen automatiskt läggas ut på ett grafikkort, vilket ökar kamerans prestanda.
- Användning
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Föremålsavkänning
Gripping point calculation - Bildupplösning
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Givartyp Vision
- CMOS 1,1" monokrom global slutare
- Brännvidd
- 16 mm
- Höljematerial
- Aluminium, lackerat
- Mått
- 262 x 82 x 204 mm
- Gränssnitt
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Anslutning 1
- M12x1-Hane, 8-polig, A-kodad
- Anslutning 2
- M12x1-Hona, 8-polig, X-kodad
- Driftsspänning Ub
- 22–26 VDC
- Omgivningstemperatur
- 0...45 °C
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE - Kapslingsklass
- IP54
-
Datablad
-
Bortskaffande
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820