BOS02AZ

tillgänglighet

S-BOS 50K T

Typkod:

BOS 50K-PA-RE13-S4

Laddar...
Modellserie
50K
Mått
28,5 x 80,5 x 62 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare (mottagare)
Ljustyp
LED rödljus
Räckvidd
0–60 m
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PC ABS
Aktiv yta, material
Glas
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630