BOS029M

tillgänglighet

S-BOS R090K D

Typkod:

BOS R090K-PU-RH10-S75

Laddar...
Modellserie
R090K
Mått
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Focus, typical at 90 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 4.5 mm vid 60 mm
Räckvidd
20...350 mm
Anslutning
Kontakter, M8x1, 4-polig
Höljematerial
PC PBT
Aktiv yta, material
PMMA
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630