BOS0289

tillgänglighet

S-BOS R254 T

Typkod:

BOS R254K-UUI-RS10-S4

Laddar...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Modellserie
R254K
Mått
20.4 x 60.3 x 49.5 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
Analog, ström 4–20 mA
Pin 4: Push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Sändare/mottagare (sändare)
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Räckvidd
0 mm–20 m
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
PA 12 PA PACM 12
Aktiv yta, material
PA PACM 12
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Leveransomfattning
Monteringsanvisning
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630