BOS021J

S-BOS R01E D

Typkod:

BOS R01E-PS-KD20-00,2-S49

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Special characteristics
Washdown
Modellserie
R01E
Mått
20 x 32 x 9 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, energetisk
Strålkarakteristik
divergent
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
Ø 3.0 mm Ljusutlopp
Räckvidd
1–100 mm
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hane, 3-polig, 0,20 m, PUR
Höljematerial
Rostfritt stål (1,4404)
Aktiv yta, material
PA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630