BOS01Z8

tillgänglighet

S-BOS 21M D

Typkod:

BOS 21M-PA-RH22-S4

Laddar...
Modellserie
21M
Mått
15 x 51 x 42,5 mm
Gränssnitt
PNP Normalt öppen (NO)
PNP Normalt stängd (NC)
Funktionsprincip
Optoelektronisk givare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, triangulering
Optisk specialegenskap
Bakgrundsdämpning
Strålkarakteristik
Fokus typiskt vid 200 mm
Ljustyp
LED rödljus
Ljusfläckens storlek
6 x 6 mm vid 200 mm
Räckvidd
1–400 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, med pulverbeläggning
Aluminium
Aktiv yta, material
Glas
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
Klämhållare utan fast stopp

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630