BOH001U

S-BOH T

Typkod:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Modellserie
T32
Mått
34 x 10 x 10 mm
Användning
Slanggivare
Vattenavkänning
Gränssnitt
för kopplingsförstärkare
Funktionsprincip
Optiskt givarhuvud
Funktionsprincip optisk
Optisk gaffelgivare
Optisk specialegenskap
Ljusabsorption genom vatten
Ljustyp
LED Near-infrared för vattenavkänning
Anslutning
Kabel med kontakt, M8x1-hona, 1 m, PUR
Höljematerial
Aluminium, eloxerad, svart
Aktiv yta, material
Epoxid
Fastsättning
Skruv M3
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Förstärkare till givarhuvud

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630