BNI00J5

tillgänglighet

IO-Link trådlösa nätverksmoduler

Typkod:

BNI EIP-565-W01-K079

BNI00J5

Liknande illustration

Laddar...
Snabb uppstart (FSU)
ja
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 4-polig, A-kodad
Summaström US, givare
0.2 A
Höljematerial
PC, med beläggning
ABS, Zink, Pressgjutning
Mått
130 x 50,5 x 130 mm
Omgivningstemperatur
-5...50 °C
Kapslingsklass
IP54
Extra gränssnitt
EtherNet/IP
IO-Link-version
1.1
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630