BNI00H7

tillgänglighet

Nätverksmoduler för Ethernet/IP

Typkod:

BNI EIP-508-105-Z067

Laddar...
Gränssnitt
EtherNet/IP
Driftsspänning Ub
18–30,2 VDC
Anslutning (COM 1)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (COM 2)
M12x1-Hona, 4-polig, D-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning IN)
M12x1-Hane, 5-polig, L-kodad
Anslutning (spänningsförsörjning UT)
M12x1-Hona, 5-polig, L-kodad
Anslutning kontaktplatser
8x M12x1-hona, 5-polig, A-kodad
Digitala ingångar
16x PNP, Typ 3
Digitala utgångar
16x PNP
In-/utgångar konfigurerbara
ja
Interface IIoT
REST API
Utgångsström max.
4 A short-circuit proof and overload-proof
Summaström US, givare
16 A
Summaström UA, ställdon
16 A
Höljematerial
Zink, Pressgjutning
Mått
68 x 31,7 x 224 mm
Kapslingsklass
IP67
Extra gränssnitt
8x IO-Link
IO-Link-version
1.1
Portklass
Typ A
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Balluff Engineering Tool

Visuella registreringsenheter

In-/ utgångshubbar med IO-Link

Ventilterminalskontakt med IO-Link

Universal-IO-Link-gränssnitt

Signalomvandlare

IO-Link-moduler för säkerhetsapplikationer

IO-Link-signalöverföring

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Installationshjälp/ verktyg

Skyddskåpor/ skyddshöljen

Mekaniska tillbehör

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Anpassningsbara kontakter

Chassikontakter

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630