BLT0009

tillgänglighet

S-BLT

Typkod:

BLT 21M-001-P-S4

Laddar...
Modellserie
21M
Mått
12 x 50 x 42,5 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Ingångsfunktion
Knapplås på/av
Inlärning kontrast (avkänningspunkt)
Funktionsprincip
Luminiscensgivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fokuserad
Optisk specialegenskap
Koaxiell optik
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Ultraviolett ljus
Ljusfläckens storlek
Ø 1.5 mm vid 10 mm
Räckvidd
0–40 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane, 4-polig
Höljematerial
Zink, Pressgjutning, med pulverbeläggning
Aluminium
Aktiv yta, material
Glas
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
Klämhållare utan fast stopp

Universalmonteringssystem

Kablar med öppen ände

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630