BKT0003

tillgänglighet

S-BKT C

Typkod:

BKT 67M-003-U-S92

Laddar...
Modellserie
67M
Mått
32 x 64 x 82 mm
Gränssnitt
PNP/NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC) Analog, spänning 1–5,5 V
Ingångsfunktion
samma funktion som SET-knapp
Funktionsprincip
Kontrastgivare
Funktionsprincip optisk
Direktavkännande givare, fokuserad
Strålkarakteristik
fokuserad
Ljustyp
Blått ljus/grönt ljus/rödljus
Ljusfläckens storlek
1.5 x 5 mm vid 9 mm
Räckvidd
6–12 mm
Anslutning
Kontakter, M12x1-hane
Höljematerial
Aluminium, Pressgjutning, lackerat
Aktiv yta, material
Glas
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Optik: filter, bländare, linser, avböjningsspeglar och objektiv

Heartbeat-nätaggregat med IO-Link-gränssnitt

Nätaggregat för DIN-skena

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630