BIS01HE
RFID-handdatorer LF-tillbehör
Typkod:
BIS C-830-4-011-A
- Produktgrupp
- RFID Mobile Devices
- Funktionsprincip
- Handheld BIS V-830 series accessories
- RFID-teknik som stöds
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Gränssnitt 01
- USB 2.0
- Gränssnitt 02
- RS485
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-Hona, 5-polig
- Antal anslutningsbara S/L-huvud/antenner
- 1
- Driftsspänning Ub
- 5 V DC
- Kapslingsklass
- IP40, monterad
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
IC (Radio)
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ETIM 7.0
- EC002998
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01