BIR0008

tillgänglighet

S-BIR IO

Typkod:

BIR 01-0500-K12LL3-000S04

Laddar...
Anslutning
Kontakter, M12x1, 4-polig
Höljematerial
Aluminium and PBT-GF30, eloxerad
Gränssnitt
IO-Link V1.1
Omgivningstemperatur
-40...85 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
cULus
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Profinet

Mekaniska tillbehör

Länkstänger för profilutföranden

Ethernet/ IP

EtherCAT

Kablar med öppen ände

Anslutningskablar

Lägesgivare för profilutförande

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630